在配置工具SafePLC2中设置FSoE主设备SCU-1/EC
带有安全选件MOVISAFE® CS..A的设备从SafePLC2 1.7.1.8081版本开始实施并可选购。
按以下步骤操作:
- 启动配置工具SafePLC2。
- 在项目中加入相应的FSoE主设备。

- 这些设备参见数据库中的 [从站] > [轴]。根据接线图将设备添加到项目中。

- 选择与所使用的安全选件相匹配的配置文件。

- 为此进行必要的设置。

- 选择栏“Slave Address”(从站地址)
- 在此处选择已在MOVISUITE®的参数设定工具“Assist CS ..”中确定的FSoE地址。
- 选择栏“Watchdog”(看门狗时间)
- 通过计时器(看门狗)监控传输过程,该计时器在网络中的每个FSoE设备中进行检查。借此能够可靠地识别出传输是否中断。默认:200 ms,建议:250 ms。
- 选择栏“Connection ID”(连接ID)
- 必须将此值设置为“1”。
- 下拉菜单“RT Ethernet Bus”(RT以太网总线)
- 节拍同步式EtherCAT®已连接到SCU上的“ECAT in”和“ECAT out”。选择设置“ECAT”。
- 选择栏“Application Parameter Length”(应用程序参数长度)
- 必须将此值设置为“4”。
- 选择栏“Parameter CRC”(参数CRC)
- 通过参数设定工具“Assist CS..”成功完成安全选件CS..A的参数设定后,可以通过MOVISUITE®获取该值。
- 调用功能规划。
- 适用的配置文件创建完毕后,通过相应的绿色箭头将此配置文件传输到配置工具SafePLC2的功能规划中。

- 在配置工具SafePLC2的功能规划中,现在可以访问安全选件的所有可用安全子功能。

- 将配置加载到FSoE主设备模块SCU中。
更多的信息