Configurações para unidade principal FSoE SCU-1/EC na ferramenta de configuração SafePLC2
O sistema eletrônico descentralizado com os opcionais de segurança MOVISAFE® CSB51A e CSL51A está implementada e disponível a partir da versão SafePLC2 1.7.1.8081.
Proceder da seguinte maneira:
- Iniciar a ferramenta de configuração SafePLC2.
- Integrar uma unidade principal FSoE correspondente ao projeto.

- As unidades estão disponíveis na biblioteca em [Slaves] > [Axis] ([Escravos] > [Eixo]). Adicionar uma unidade ao projeto de acordo com o esquema de ligação.

- Selecionar o perfil que corresponde ao opcional de segurança usado.

- Para tal, realizar as configurações necessárias.

- Campo de seleção "Slave Address"
- Selecionar aqui o endereço FSoE especificado no MOVISUITE® na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- Campo de seleção "Watchdog" (tempo de Watchdog)
- A transmissão é monitorada por temporizadores (Watchdog) que são verificados em cada elemento FSoE na rede. Desta forma, uma interrupção na transmissão pode ser detectada com segurança. Padrão: 200 ms, recomendado: 250 ms.
- Campo de seleção "Connection ID" (ID da ligação)
- É necessário definir este valor para "1".
- Lista descendente "RT Ethernet Bus"
- O EtherCAT® em sincronismo por pulsos é conectado a "ECAT in" e "ECAT out" na SCU. Selecionar a configuração "ECAT".
- Campo de seleção "Application Parameter Length" (comprimento do parâmetro da aplicação)
- É necessário definir este valor para "4".
- Campo de seleção "Parameter CRC" (parâmetro da verificação de redundância cíclica)
- Este valor pode ser encontrado no MOVISUITE®, após a parametrização do opcional de segurança CS..A ter sido realizada com sucesso através da ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- Acessar a linguagem de diagrama de blocos.
- Depois de criar o perfil apropriado, transferi-lo para a linguagem de diagrama de blocos da ferramenta de configuração SafePLC2 com a seta verde correspondente.

- Na linguagem de diagrama de blocos da ferramenta de configuração SafePLC2, é possível acessar agora todas as funções do componente de segurança disponíveis do opcional de segurança.

- Carregar a configuração no módulo da unidade principal FSoE SCU.
Informações adicionais