安全选件CSS..A的编码器评估

安全选件CSS..A支持带一个安全编码器的单编码器方案。如果满足以下条件,所用的编码器就会被视为安全编码器:

  • 编码器必须符合EN ISO 13849-1和EN 62061规定的安全要求。
  • 编码器必须被批准用于与速度/位置有关的安全子功能。

安全编码器可按以下方式连接:

  • 作为不带MOVILINK® DDI的电机编码器连接到设备上的X15
  • 作为带MOVILINK® DDI的电机编码器连接到设备上的X16

在Assist CS..中,在“编码器”对话框中通过下拉菜单“编码器类型”选择所用的编码器。所有必要的编码器设置都将得到应用。如果编码器的选择与驱动机构中设定的电机编码器不同,则该参数将被标记为“i”。