MOVI-C® CONTROLLER上安全选件的数量

通过MOVI‑C® CONTROLLER可以将安全PROFIsafe通讯按规定路线发送到带集成式安全选件的设备上。

MOVI-C® CONTROLLER支持多种不同设备。

MOVI-C® CONTROLLER

安全选件的数量

备注

UHX25-N

FHX25-N

8

UHX45-N

FHX45-N

8

UHX65-R

24

最多24个安全选件或最大432字节的安全过程数据(安全选件的所有安全过程数据之和)。

UHX85-R

8

  • V2.0版本201703xxxx(2017年3月)和更早版本的固件。
  • TIA-Portal硬件目录中的对象:
  • UHX84-R/UHX85-R V2.0

UHX85-R

24

最多24个安全选件或最大432字节的安全过程数据(安全选件的所有安全过程数据之和)。

  • V2.x或V3.0版本201707xxxx(2017年7月)和更新版本的固件。
  • TIA-Portal硬件目录中的对象:
  • UHX84-R/UHX85-R V3.0和更新版本。

UHX86A-R

24

最多24个安全选件或最大432字节的安全过程数据(安全选件的所有安全过程数据之和)。

路由时必须考虑到以下字节数:

  • CSB21A、CSB31A:14个字节
  • 配置文件类型“技术”中的CSS21A、CSS31A、CSA31A:18个字节
  • 配置文件类型“系统”中的CSS21A、CSS31A、CSA31A:22个字节