Número de opciones de seguridad en el MOVI-C® CONTROLLER
Mediante los MOVI‑C® CONTROLLER se lleva a cabo un enrutamiento de la comunicación PROFIsafe segura a las unidades con opción de seguridad integrada.
Los MOVI-C® CONTROLLER son compatibles con un número diferente de unidades.
MOVI-C® CONTROLLER | Número de opciones de seguridad | Nota |
|---|---|---|
UHX25-N FHX25-N | 8 | |
UHX45-N FHX45-N | 8 | |
UHX65-R | 24 | Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad). |
UHX85-R | 8 |
|
UHX85-R | 24 | Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad).
|
UHX86A-R | 24 | Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad). |
En el enrutado se debe tener en cuenta el siguiente número de bytes:
- CSB21A, CSB31A: 14 bytes
- CSS21A, CSS31A, CSA31A en la variante de perfil "Technology": 18 bytes
- CSS21A, CSS31A, CSA31A en la variante de perfil "System": 22 bytes