确认安全子功能违反了极限值

检测到违反了安全子功能的极限值后,该功能的状态变为禁用状态。此外,设置“FS – 警告”类别的故障。

如果违反了极限值,那么就必须进行确认。

不能通过禁用安全子功能来确认违反了极限值。对“仅F-PE”的故障反应的参数设定例外。 对于安全子功能SSM、SSR和SLA,通过禁用安全子功能来确认故障。

确认始终影响所有安全子功能。确认期间可以继续激活安全子功能。

触发违反了极限值的安全子功能的参数设定速度滤波器将被重置。

请注意确认后安全子功能的以下行为:

  • SOS、SDI:
  • 重新计算极限位置。
  • SLI:
  • 通过确认再次发出关于现有的违反极限值的信号。
  • SLS:
  • 不会重新计算延迟时间和过渡斜坡,立即监控极限速度。
  • SS1/2:
  • 不会重新计算延迟时间和过渡斜坡,最终状态立即激活(激活STO、SOS、SLI)。
  • SSR:
  • 在延迟时间过后监控极限速度。