Confirmación de una violación de valor límite de una función parcial de seguridad

Después de que se haya detectado una violación de valor límite de una función parcial de seguridad, el estado de esta función es inactivo. Además, se aplica un fallo de la clase "FS – Aviso".

Una violación de valor límite se debe confirmar siempre.

Una violación de valor límite no se puede confirmar mediante la desactivación de la función parcial de seguridad. Una excepción de ello es la parametrización de la respuesta en caso de fallo a "sólo F-PE". En las funciones parciales de seguridad SSM, SSR y SLA, el fallo se confirma mediante la desactivación de la función parcial de seguridad.

La confirmación afecta siempre a todas las funciones parciales de seguridad. La función parcial de seguridad puede permanecer activada durante la confirmación.

Los filtros de velocidad parametrizados de las funciones parciales de seguridad que han provocado la violación de valor límite se restablecen.

Observe el comportamiento siguiente de las funciones parciales de seguridad por motivo de una confirmación:

  • SOS, SDI:
  • Las posiciones límite se calculan de nuevo.
  • SLI:
  • La existencia de una violación de valor límite al confirmar vuelve a indicarse al realizar la confirmación.
  • SLS:
  • El tiempo de retardo y la rampa de transición no se calculan de nuevo, tiene lugar una vigilancia inmediata de la velocidad límite.
  • SS1/2:
  • El tiempo de retardo y la rampa de transición no se calculan de nuevo, el estado final se activa de inmediato (activación STO, SOS, SLI).
  • SSR:
  • La vigilancia las velocidades límite tiene lugar una vez transcurrido el tiempo de retardo.