X15:编码器接口

技术规范

数量

1

所支持的编码器,最大导线长度

旋转变压器,最长100 m

正弦/余弦编码器1 V正余弦(差分),最长100 m

TTL编码器(差分),最长100 m

TTL编码器EK8R(差分),最长300 m

HTL编码器12/24 V(差分),最长200 m

HTL编码器ES7C、EG7C、EK8C,最长300 m

HIPERFACE®编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

SEW编码器 (RS485),带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

带RS422信号的编码器,最长100 m

编码器电源电压1 (X15:15)

DC 12 V,± 10%

编码器电源电压3 (X15:13)

DC 24 V,-10%,+20%

最大输出电流I最大

500 mA

持续150 μs时的峰值电流I峰值

1000 mA

编码器电源短路保护

是,不允许持续短路

最大输入频率

HTL/TTL正弦/余弦:250 kHz
旋转变压器:200 Hz

可评估的温度传感器

热敏电阻传感器 (TF)
双金属片温度开关 (TH)
温度传感器 KTY84 –130 (KY)
Pt1000(PK或PI)

连接

D型插接头,15针母插头