X15: Geberschnittstelle
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
unterstützte Geber, maximale Leitungslänge | Resolver, max. 100 m sin/cos-Geber 1 VSS (differenziell), max. 100 m TTL-Geber (differenziell), max. 100 m TTL-Geber EK8R (differenziell), max. 300 m HTL-Geber 12/24 V (differenziell), max. 200 m HTL-Geber ES7C, EG7C, EK8C, max. 300 m HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m Geber mit RS422-Signalen, max. 100 m |
Geberversorgungsspannung 1 (X15:15) | DC 12 V, ±10 % |
Geberversorgungsspannung 3 (X15:13) | DC 24 V, -10 %, +20 % |
maximaler Ausgangsstrom Imax | 500 mA |
Spitzenstrom Ipeak für 150 μs | 1000 mA |
Kurzschluss-Schutz Geberversorgung | ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig |
maximale Eingangsfrequenz | HTL/TTL sin/cos: 250 kHz |
auswertbare Temperatursensoren | Kaltleiter-Temperaturfühler (TF) |
Anschluss | D-Sub-Steckverbinder, 15-polige Buchse |