单位
MDX9.A-....-5.3-4..
规格
3
4
5
型号
0125
0160
0240
0320
0460
0620
0750
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
112
147
202
282
419
600
760
功率消耗24 V
20
30
15
防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
集成安装了基础去干扰装置
PE连接
M4螺栓和M6销轴
M6销轴
M8销轴
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
1
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
6
6.6
12.7