Información general

Unidad

 

Tamaño

3

4

5

Modelo

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

112

147

202

282

419

600

760

Consumo de potencia 24 V

W

20

30

15

Supresión de interferencias

Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

Tornillo M4 y pernos M6

Perno M6

Perno M8

Número permitido
de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Masa

kg

6

6.6

12.7