输出端
单位 | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 1 | 2 | ||||||
型号 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | ||||||
电机功率ASM P电机 | kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 |
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,200% × I额定:最大3 s | ||||||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,100% × I额定电流 | ||||||
输出视在功率S额定 | kVA | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.6 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 400 V时,DC 560 | ||||||
最大直流侧电压U直流侧_最大 | V | DC 980 | ||||||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | ||||||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 参见章节控制程序的特性 | ||||||
连接触点X2 | – | |||||||