Saída

Unidade

MDX9.A-....-5.3-4..

Tamanho

1

2

Tipo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Tensão de saída VA

V

0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

2

2.5

3.2

4

5.5

7

9.5

Capacidade de sobrecarga

200% IN: máx. 3 s com fPWM = 4 kHz

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

100% × IN em fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

4.8

6.6

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

560 VCC com Vrede = 400 V

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max

V

CC 980

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

consultar o capítulo Características dos modos de controle

Contatos da conexão X2

Conector