LED指示灯
含义
熄灭
无故障
该接口处于工作状态。
红色
快闪
引导故障
出现启动故障。
已达到状态“INIT”。
但是参数“Change”(更改)被设为“0x01:change/error”(更改/故障)。
闪烁
无效配置
出现常规配置错误。
闪烁1次
未受请求的状态变化
从站应用已自行改变状态。
参数“Change”(更改)被设为“0x01:change/error”(更改/故障)。
闪烁2次
应用监视器超时
应用的监视器出现超时故障。
长亮
PDIPDI = Process Data Interface(过程数据接口)监视器超时
出现PDI监视器超时故障。