LED "ERR"

LED

Significado

Off

Ningún fallo

La interfaz se encuentra en estado de trabajo.

Rojo

Centellea

Error de arranque

Se ha producido un fallo de arranque.

Se ha alcanzado el estado "INIT".

Pero el parámetro "Change" está ajustado a "0x01:change/error".

Rojo

Parpadea

Configuración no válida

Hay un fallo de configuración general.

Rojo

Parpadea 1 vez

Cambio de fase espontáneo

La aplicación del esclavo ha modificado automáticamente el estado.

El parámetro "Change" está ajustado a "0x01:change/error".

Rojo

Parpadea 2 veces

Tiempo de desbordamiento de la vigilancia de la aplicación

Se ha producido un fallo de tiempo de desbordamiento de watchdog en la aplicación.

Rojo

Encendido

PDIPDI = Process Data Interface Tiempo de timeout de watchdog

Se ha producido un fallo de tiempo de desbordamiento de watchdog.