技术数据
制动电阻 | 单位 | BW003-420-T | BW002-070 | |
|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 13302345 | 17983304 | |
峰值制动功率 | kW | 274.4 | 298.3 | |
负载能力 | 100% ED | kW | 42 | 7 |
50% ED | kW | 71.4 | 11.9 | |
25% ED | kW | 126.0 | 21.0 | |
12% ED | kW | 189.0 | 31.5 | |
6% ED | kW | 274.4 | 53.2 | |
注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章(制动斩波器峰值功率的200% × 输出视在功率 × 0.9)。 | ||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 2.5 ± 10% | 2.3 ± 10% | |
外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。 | A | 129 | 55.2 | |
结构 | – | 栅极电阻安装位置2 | 栅极电阻安装位置1 | |
电源接头 | – | M12销轴 | M8销轴 | |
拧紧扭矩 | Nm | 14 – 15.5 | 5 – 6 | |
PE连接 | – | M10销轴 | M6销轴 | |
PE拧紧扭矩 | Nm | 8 – 10 | 2.5 – 3 | |
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | ||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | ||
环境温度> 40°C时的降额 | – | 温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C | ||
热过载保护 | – | 温度开关 | 过载继电器 | |
噪声特性 | – | 明显 | ||
质量 | kg | 93 | 13 | |