Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW003-420-T

BW002-070

Sachnummer

13302345

17983304

Spitzenbremsleistung

kW

274.4

298.3

Belastbarkeit

100 % ED

kW

42

7

50 % ED

kW

71.4

11.9

25 % ED

kW

126.0

21.0

12 % ED

kW

189.0

31.5

6 % ED

kW

274.4

53.2

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten(Spitzenleistung Brems-Chopper 200 % × Ausgangsscheinleistung × 0.9).

Widerstandswert RBW

Ω

2.5 ± 10 %

2.3 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

129

55.2

Bauart

Stahlgitterwiderstand Bauform 2

Stahlgitterwiderstand Bauform 1

Leistungsanschlüsse

Bolzen M12

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

Nm

14 – 15.5

5 – 6

Anschluss PE

Bolzen M10

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

8 – 10

2.5 – 3

Schutzart gemäß EN 60529

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

Temperaturschalter

Überlastrelais

Geräuschverhalten

ausgeprägt

Masse

kg

93

13