规格5

A | 俯视图 |
[1] | X1:电网和直流侧接头 |
[2] | X5:24 V电源电压 |
[3] | X30 OUT:系统总线 |
[4] | X30 IN:系统总线 |
[5] | X6:安全断路器 (STO) 的接头 |
|
|
B | 正视图 |
[6] | 4 ×箱体的PE接头 |
[7] | 屏蔽板 |
[8] | EtherCAT®-ID开关 |
[9] | 7段数码管显示器 |
[10] | 带二维码的产品标签 |
[11] | S3:模块总线操作模式开关 |
[12] | 卡槽 |
[13] | X20:数字量输入端 |
[14] | X21:数字量输出端 |
[15] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[16] | MOVILINK® DDI的屏蔽板 |
[17] | 编码器屏蔽板 |
[18] | X31:SEW‑EURODRIVE服务界面 |
[19] | EtherCAT®/SBusPLUS的LED状态指示灯“RUN”、“ERROR” |
|
|
C | 仰视图 |
[20] | X16:MOVILINK® DDI连接 |
[21] | X15:电机编码器连接 |
[22] | X10:电机制动控制装置和温度监控装置 |
[23] | X2:连接电机和制动电阻 |
[24] | 变频器顶部的EMC接触螺钉和右侧的另一个EMC接触螺钉 |