在额定运行条件下推荐的截面

必须基于电源额定电流I电源来确定电源导线的截面尺寸。

SEW-EURODRIVE建议采用以下电缆截面。这些电缆截面在以下前提条件下适用:

  • 导线由铜制成,带PVC绝缘层,工作温度70°C。
  • 根据IEC 60204-1“敷设类型C,在40°C的环境温度下,频率1”,导线将敷设在电缆沟中。

MDX9.A-….-5.3..

单位

规格

1

2

3

4

5

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

电源额定电流AC I电源

A

1.8

2.3

2.9

3.6

5

6.3

8.6

11.3

14.4

22

32

41.4

55.8

67.5

电源线
L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

6

10

16

25

35

熔断保险丝/断路器

A

10

16

20

32

50

63

80

100

MDX9.A-….-5.3..

单位

规格

6

7

8

0910

1130

1490

1170

2200

2500

3000

3800

4700

5880

电源额定电流AC I电源

A

81.9

102

134

159

198

225

270

342

423

529

电源线
L1/L2/L3

mm2

50

70

120

150

240

电源线必须根据项目特定要求进行规划。通常,电源线是使用并联敷设的单芯导线。

熔断保险丝/断路器

A

125

160

200

250

315

400

500

630

MDX9.A-….-2.3..

单位

规格

2

3

4

5

6

0070

0093

0140

0213

0290

0420

0570

0840

1080

电源额定电流AC I电源

A

6.3

8.4

12.6

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

电源线
L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

6

10

25

35

50

熔断保险丝/断路器

A

10

16

20

32

40

50

80

100

125

提示

推荐的截面
这些数据只是建议。它们不能替代根据具体应用情况,并在考虑适用法规的情况下对馈电线进行的精确的工程设计。

提示

固定电源导线
  • 用合适的保险丝元件保护电源导线。
  • 在选择电源导线时,要确保所选择的截面在连接端子的可连接截面范围内。

提示

使用漏电保护断路器
如果未明确规定要使用漏电保护断路器,SEW-EURODRIVE建议放弃使用这一装置。电缆电容引起的漏电电流可能导致误跳闸。