Seção transversal recomendada em operação nominal
A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.
A SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais dos cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:
- Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
- Os cabos são colocados em eletrodutos de acordo com a norma IEC 60204-1 "instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C, acúmulo 1".
MDX9.A-….-5.3.. | Unidade | Tamanho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | ||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 22 | 32 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
Cabo de alimentação da rede | mm2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |||||||
Fusível/disjuntor | A | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||
MDX9.A-….-5.3.. | Unidade | Tamanho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | |||||||||
0910 | 1130 | 1490 | 1170 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 81.9 | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | 342 | 423 | 529 |
Cabo de alimentação da rede | mm2 | 50 | 70 | 120 | 150 | 240 | A rede de alimentação deve ser planejada de acordo com os requisitos específicos do projeto. Via de regra, a rede de alimentação é realizada por meio de condutores únicos colocados em paralelo. | ||||
Fusível/disjuntor | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
MDX9.A-….-2.3.. | Unidade | Tamanho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
0070 | 0093 | 0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Cabo de alimentação da rede | mm2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 10 | 25 | 35 | 50 | ||
Fusível/disjuntor | A | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 |
INFORMAÇÃO

Seção transversal recomendada
As informações são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento preciso de projeto do cabo de alimentação dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.
INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
- Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
- Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.
INFORMAÇÃO