允许的电流配置文件示例
U电源 = 400 V、PWM频率尽量低、fA ≥ 3 Hz、ϑU = 40°C时的过载容量
下表适用于规格1 ~ 6的变频器(例外:BG5 MDX9.A-0750-...):
过载电流Iout 1/I额定 | 过载时间t1 | 基本负载电流Iout 2/I额定 | 所需基本负荷时间t2 |
|---|---|---|---|
200% | 3 s | 50% | 7 s |
200% | 3 s | 100% | 17 s |
150% | 60 s | 100% | 60 s |
150% | 60 s | 50% | 30 s |
U电源 = 400 V、PWM频率尽量低、fA ≥ 3 Hz、ϑU = 40°C时的过载容量
下表适用于规格5的变频器MDX9.A-0750-...(例外:
过载电流Iout 1/I额定 | 过载时间t1 | 基本负载电流Iout 2/I额定 | 所需基本负荷时间t2 |
|---|---|---|---|
200% | 3 s | 50% | 7 s |
200% | 3 s | 100% | 17 s |
150% | 60 s | 25% | 60 s |
U电源 = 400 V、PWM频率尽量低、fA ≥ 3 Hz、ϑU = 40°C时的过载容量
下表适用于规格7的变频器(直至MDX91A-2500-..):
过载电流Iout 1/I额定 | 过载时间t1 | 基本负载电流Iout 2/I额定 | 所需基本负荷时间t2 |
|---|---|---|---|
150% | 60 s | 50% | 60 s |
U电源 = 400 V、PWM频率尽量低、fA ≥ 3 Hz、ϑU = 40°C时的过载容量
下表适用于规格7的变频器MDX91A-3000-..和规格8的变频器:
过载电流Iout 1/I额定 | 过载时间t1 | 基本负载电流Iout 2/I额定 | 所需基本负荷时间t2 |
|---|---|---|---|
150% | 30 s | 50% | 150 s |