Ejemplos de perfiles de corriente admisibles

Capacidad de sobrecarga con Ured = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU =40 °C

La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 1 – 6 (excepción: BG5 MDX9.A-0750-...):

Corriente de sobrecarga Iout 1/IN

Tiempo de sobrecarga t1

Corriente de carga base Iout 2/IN

Tiempo de carga base requerido t2

200 %

3 s

50 %

7 s

200 %

3 s

100 %

17 s

150 %

60 s

100 %

60 s

150 %

60 s

50 %

30 s

Capacidad de sobrecarga con Ured = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU =40 °C

La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 5 MDX9.A-0750-...:

Corriente de sobrecarga Iout 1/IN

Tiempo de sobrecarga t1

Corriente de carga base Iout 2/IN

Tiempo de carga base requerido t2

200 %

3 s

50 %

7 s

200 %

3 s

100 %

17 s

150 %

60 s

25 %

60 s

Capacidad de sobrecarga con Ured = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU =40 °C

La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 7 hasta MDX91A-2500-..:

Corriente de sobrecarga Iout 1/IN

Tiempo de sobrecarga t1

Corriente de carga base Iout 2/IN

Tiempo de carga base requerido t2

150 %

60 s

50 %

60 s

Capacidad de sobrecarga con Ured = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU =40 °C

La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 7 MDX91A-3000-.. y de tamaño 8:

Corriente de sobrecarga Iout 1/IN

Tiempo de sobrecarga t1

Corriente de carga base Iout 2/IN

Tiempo de carga base requerido t2

150 %

30 s

50 %

150 s