技术数据

输出滤波器

单位

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

HF0460-503

HF0650-503

HF1150-503

部件号

17985110

17985129

17985137

17985145

17991277

17991269

额定电压

V

3 × 0 – 500 V

额定电流I额定

A

5.5

12.5

24

46

65

115

额定功率损耗

W

80

120

200

400

500

900

环境温度ϑ环境

°C

0 ~ 45
环境温度> 45°C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60°C

连接触点
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

螺钉型接线端子

截面
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 95

拧紧扭矩
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

3 – 6

12 – 20

PE连接触点

M6销轴

M8销轴

M10销轴

PE拧紧扭矩

Nm

6

12

23

按照EN 60529的防护等级

IPXXB

IPXXA

质量

kg

8

18

25

40

48

68