Descrição

CES12A

Descrição

Um encoder adicional pode ser avaliado usando a placa de múltiplo encoder CES12A. O encoder adicional pode ser usado como encoder de linha ou de motor.

A placa de múltiplo encoder CES12A também possui uma saída RS422 para simulação de encoder incremental baseado no encoder do motor ou encoder linear. O sinal simulado do encoder incremental pode ser avaliado por um controle, por exemplo. Os sinais A, A, B, B, C, C são formados.

Mais informações podem ser encontradas nos capítulos "Programação dos bornes" > Placa de múltiplo encoder CES11A/CES12A e Encoders do motor aplicáveis da SEW-EURODRIVE.