Descripción
CES12A | Descripción |
|---|---|
| Con la tarjeta multiencoder CES12A se puede evaluar un encoder adicional. El encoder adicional se puede utilizar como encoder lineal o como encoder del motor. La tarjeta multiencoder CES12A cuenta adicionalmente con una salida RS422 para una simulación de encoder incremental basada en el encoder de motor o lineal. La señal de encoder incremental simulada puede ser evaluada, por ejemplo, por un controlador. Se simulan las A, Encontrará más información al respecto en los capítulos "Asignación de bornas» > Tarjeta multiencoder CES11A/CES12A y Encoders de motor de SEW‑EURODRIVE que se pueden utilizar. |