Número de freios que podem ser testados
No máximo 2 freios podem ser testados separadamente por opcional de segurança CS..A. A atribuição é feita através da atribuição de funções das saídas digitais seguras F-DO..
F-DO.. | Função F-DO | Significado para SBT |
|---|---|---|
F-DO00 | Nenhuma STO SBC | SBT não está disponível SBT não está disponível SBT é configurável para um freio |
F-DO01 | Nenhuma STO SBC | SBT não está disponível SBT não está disponível SBT é configurável para um freio |
Quando F-DO00 e F-DO01 estão configurados para "SBC", o teste de frenagem é realizado para 2 freios. O teste de frenagem testa primeiro o freio 1 (F-DO00) e repete automaticamente as etapas de teste 3 a 5 para o freio 2 (F-DO01). Se houver 2 freios, o freio 1 e o freio 2 serão testados com os mesmos parâmetros de teste (ajuste padrão). Também é possível definir parâmetros de teste individuais para o freio 2.
INFORMAÇÃO