Unidade
MDX91A-....-5.3-4..
Tamanho
8
Tipo
3800
4700
5880
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede
V
380 – 500 V
Corrente nominal CA Irede
A
342
423
529
Frequência de rede frede
Hz
50 – 60 ± 5%
Retificador controlado
–
sim
Contatos da conexão X1
M12, cada terminal de conexão é executado duas vezes.