X20: Entradas digitais

Especificação

Quantidade

MDX9.A-....-5.3-4-S00: 6
MDX9.A-....-5.3-4-T..: 8

Versão

Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2

Duração do ciclo

1 ms

Tempo de resposta

100 μs mais duração do ciclo

Consumo de corrente

3 mA a 30 V

Corrente máxima de saída de 24 V
Saída de tensão auxiliar X21:1

50 mA

MDX9.A-....-5.3-4-S00: 1 – 6

MDX9.A-....-5.3-4-T..: 1 – 8

DI00: com programação fixa com "Liberação dos estágios de saída"

DI01 – DI05/07: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Todas as entradas são adequadas para funcionalidade Touchprobe, latência < 100 μs, máximo de 2 entradas de Touchprobe simultaneamente.

DI04, DI05: conexão do encoder de baixa resolução HTL

DI04: entrada de contador ou entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máximo do cabo

30 m