X20: Digitaleingänge
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | MDX9.A-....-5.3-4-S00: 6 |
Ausführung | Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Reaktionszeit | 100 μs plus Zykluszeit |
Stromaufnahme | 3 mA bei 30 V |
maximaler Ausgangsstrom 24 V | 50 mA |
MDX9.A-....-5.3-4-S00: 1 – 6 MDX9.A-....-5.3-4-T..: 1 – 8 | DI00: fest belegt mit "Endstufenfreigabe" DI01 – DI05/07: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü Alle Eingänge sind geeignet für Touch-Probe-Funktionalität, Latenzzeit < 100 μs, maximal 2 Touchprobe-Eingänge gleichzeitig. DI04, DI05: Anschluss HTL-Einfachgeber DI04: Zählereingang oder Leitfrequenzeingang, maximal 120 kHz |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |