Exemplo de cálculo
Partindo do pressuposto que:
Pico de potência de frenagem: 13 kW
Potência média de frenagem: 6 kW
Tempo de frenagem: 7 s
Duração do ciclo: 28 s
Valor mínimo admissível para a resistência de frenagem do conversor: 47 Ohm, consultar o capítulo Dados técnicos.
Exigido:
Resistência de frenagem BW..
Cálculo:
1) Determinação do fator de duração do ciclo
Fator de duração do ciclo DC = tempo de frenagem/duração do ciclo
Fator de duração do ciclo DC = (7 s/28 s) × 100% = 25%
Ao selecionar a resistência de frenagem, observar a atribuição do conversor e da resistência de frenagem, consultar o capítulo Dados técnicos e atribuição ao conversor.
2) Determinar fator de sobrecarga
Determinar o fator de sobrecarga, por ex., para um resistor de fio com um fator de duração do ciclo CC de 25% no respectivo diagrama.
Fator de sobrecarga k = 3.2
3) Calcular potência de frenagem a 100% CC
Potência de frenagem 100% CC = potência média de frenagem/fator de sobrecarga
Potência de frenagem 100% CC = 6 kW/3.2 = 1.88 kW
A potência de frenagem da resistência de frenagem a 100% CC deve ser ≥ 1.88 kW.
4) Selecionar resistor de frenagem
Resistência de frenagem selecionada: BW247-T.
Valor de resistência RBW = 47 Ω
Pico de potência de frenagem: 14.3 kW, consultar o capítulo Dados técnicos e atribuição ao conversor.
Capacidade de carga com 100% CC: 2 kW