Ejemplo de cálculo

Condiciones:

Potencia de pico de frenado: 13 kW

Potencia de frenado media: 6 kW

Tiempo de frenado: 7 s

Duración de ciclo: 28 s

Valor mínimo permitido de resistencia de frenado del variador: 47 ohmios, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor buscado:

Resistencia de frenado BW..

 

Cálculo:

1) Determinación de la duración de conexión

Duración de conexión ED = Tiempo de frenado/duración de ciclo

Duración de conexión ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %

Al seleccionar la resistencia de frenado, tenga en cuenta la asignación del variador y la resistencia de frenado, véase el capítulo Datos técnicos y asignación al variador.

 

2) Determinar el factor de sobrecarga

Determinación del factor de sobrecarga, p. ej., para una resistencia de alambre con una duración de conexión del 25 %, a partir del diagrama correspondiente.

Factor de sobrecarga k = 3.2

 

3) Calcular la potencia de frenado con ED 100 %

Potencia de frenado ED 100 % = Potencia de frenado media/factor de sobrecarga

Potencia de frenado ED 100 % = 6 kW/3.2 = 1.88 kW

La potencia de frenado de la resistencia de frenado con ED de 100 % debe ser ≥ 1.88 kW.

 

4) Seleccionar la resistencia de frenado

Resistencia de frenado seleccionada: BW247-T.

Valor de resistencia RBW = 47 Ω

Potencia de pico de frenado: 14.3 kW, véase el capítulo Datos técnicos y asignación al variador.

Capacidad de carga con ED 100 %: 2 kW