Comprimento do cabo

Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.

A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:

  • Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do fio/blindagem não pode exceder 280 pF/m.

MDX9.A-....-5.3..

Tamanho

1

2

3

4 – 6

7

8

0020 – 0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240 – 1490

1770 – 2200

2500 – 3000

3800 – 5880

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos blindados

Frequência PWM

2,5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

120

80

40

 

200

120

60

 

250

150

100

 

300

250

150

 

-

300

250

150

 

400

300

200

 

400

300

200

 

400

300

-

 

400

300

200

-

 

400

300

-

-

MDX9.A-....-5.3..

Tamanho

1

2

3

4 – 6

7

8

0020 – 0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240 – 1490

1770 – 2200

2500 – 3000

3800 – 5880

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem

Frequência PWM

2,5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

360

240

120

 

600

360

180

 

750

450

300

 

900

750

450

 

900

750

450

 

1200

900

600

 

1200

900

600

 

1200

900

-

 

1200

900

600

-

 

1200

900

-

-

MDX9.A-....-2.3..

Tamanho

2

3

4

5 – 6

0070

0093

0140

0213 – 0290

0420 – 1080

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos blindados

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

120

80

40

 

200

120

60

 

250

150

100

 

300

250

150

 

400

300

200

MDX9.A-....-2.3..

Tamanho

2

3

4

5 – 6

0070

0093

0140

0213 – 0290

0420 – 1080

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos sem blindagem

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

360

240

120

 

600

360

180

 

750

450

300

 

900

750

450

 

1200

900

600