Longitud de cable

Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.

Se debe tener en cuenta la siguiente directiva de planificación de proyecto:

  • Si se utilizan cables de alimentación del motor apantallados, la capacidad de servicio conductor/pantalla no debe superar los 280 pF/m.

 

Tamaño

1

2

3

4 – 6

7

8

0020 – 0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240 – 1490

1770 – 2200

2500 – 3000

3800 – 5880

Longitud máxima de cable del motor en m para cables apantallados

Frecuencia PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

120

80

40

 

200

120

60

 

250

150

100

 

300

250

150

 

-

300

250

150

 

400

300

200

 

400

300

200

 

400

300

-

 

400

300

200

-

 

400

300

-

-

 

Tamaño

1

2

3

4 – 6

7

8

0020 – 0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240 – 1490

1770 – 2200

2500 – 3000

3800 – 5880

Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados

Frecuencia PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

360

240

120

 

600

360

180

 

750

450

300

 

900

750

450

 

900

750

450

 

1200

900

600

 

1200

900

600

 

1200

900

-

 

1200

900

600

-

 

1200

900

-

-

 

Tamaño

2

3

4

5 – 6

0070

0093

0140

0213 – 0290

0420 – 1080

Longitud máxima de cable del motor en m para cables apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

120

80

40

 

200

120

60

 

250

150

100

 

300

250

150

 

400

300

200

 

Tamaño

2

3

4

5 – 6

0070

0093

0140

0213 – 0290

0420 – 1080

Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

360

240

120

 

600

360

180

 

750

450

300

 

900

750

450

 

1200

900

600