Instalar placa
Observar as indicações de segurança no capítulo Instalação elétrica.
A informação em qual slot para placa que a placa pode ser instalada é encontrada no capítulo Estrutura da unidade > "Slots para placa".
O procedimento mostra como exemplo a instalação de uma placa de múltiplo encoder CES11A.
- Desligar o conversor da rede de alimentação. Ligar a tensão de alimentação externa 24 V para o sistema eletrônico e a tensão de entrada.
- Tomar as medidas adequadas para evitar a descarga eletrostática antes de começar o trabalho. As medidas adequadas para a compensação de potencial incluem, por exemplo, o uso de pulseiras antiestáticas ou o sapatos condutivos.
- Remover a tampa de proteção [1] no lado frontal do conversor. O slot no qual a placa está instalada depende da placa utilizada.
- Usar uma chave de fenda para remover a tampa plástica [1] do slot ara cartão.
- Pegar na placa [1] e inseri-la com uma ligeira pressão no slot.
- Aparafusar bem a placa com o torque de aperto especificado.
- Montar novamente a tampa de proteção [1] no lado frontal do conversor.


INFORMAÇÃO

Só tocar na placa pelas bordas.