Encoder
Observar as seguintes instruções antes da instalação:
- A SEW-EURODRIVE oferece cabos montados para a conexão de encoders. A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização desses cabos.
- Nos cabos autofabricados, certificar-se de que as seguintes especificações sejam cumpridas:
- Seção transversal da fonte de alimentação:
- – no mínimo 0.25 mm2 até 50 m do comprimento do cabo
- – no mínimo 0.5 mm2 de 50 a 100 m do comprimento do cabo
- Seção transversal dos cabos de sinal:
- – no mínimo 0.25 mm2
- Capacitância do cabo:
- – no máximo 70 pF/m - fio/fio
- – no máximo 120 pF/m - fio/blindagem
- O cabo deve estar blindado.
- Os sinais diferenciais devem ser conduzidos por meio de fios torcidos, por ex. Data+ e Data-. Utilizar cabos blindados com pares torcidos.
- Instalar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados:
- no encoder, no prensa cabos ou no conector do encoder
- no conversor, na carcaça do conector macho Sub-D

- Instalar o cabo do encoder separado dos cabos de potência.
- Para garantir uma conexão de blindagem perfeita, utilizar uma tampa roscada EMC para a bucha do cabo de sinal.
- No caso de acionamentos com conector, conectar a blindagem ao conector do encoder.
- O comprimento máximo dos cabos pode ser reduzido de acordo com os dados técnicos do encoder. Para isso, observar os dados do fabricante do encoder. Informações sobre os comprimentos máximos dos cabos podem ser encontradas nos dados técnicos da interface do encoder correspondente.