Geber

Beachten Sie vor der Installation folgende Hinweise:

  • Für den Anschluss der Geber bietet SEW-EURODRIVE konfektionierte Kabel an. SEW-EURODRIVE empfiehlt, diese konfektionierten Kabel zu verwenden.
  • Achten Sie bei selbst konfektionierten Kabeln darauf, dass folgende Vorgaben erfüllt sind:
    • Querschnitt der Spannungsversorgung:
    • – mindestens 0.25 mm2 bis 50 m Leitungslänge
    • – mindestens 0.5 mm2 ab 50 m bis 100 m Leitungslänge
    • Querschnitt der Signaladern:
    • – mindestens 0.25 mm2
    • Kapazitätsbelag:
    • – maximal 70 pF/m - Ader/Ader
    • – maximal 120 pF/m - Ader/Schirm
    • Das Kabel muss geschirmt sein.
    • Differenzielle Signale müssen über verdrillte Adern geführt werden, z. B. Data+ und Data-. Verwenden Sie geschirmte Kabel mit paarweise verdrillten Adern.
  • Legen Sie den Schirm beidseitig flächig auf:
    • am Geber in der Kabelverschraubung oder im Geberstecker
    • am Umrichter im Gehäuse des Sub-D-Steckers
  • Verlegen Sie das Geberkabel räumlich getrennt von den Leistungskabeln.
  • Um eine einwandfreie Schirmauflage zu gewährleisten, verwenden Sie für die Kabeleinführung der Signalleitung eine EMV-Verschraubung.
  • Legen Sie bei Antrieben mit Steckverbinder den Schirm im Geberstecker auf.
  • Die maximale Leitungslänge kann sich entsprechend der technischen Daten des Gebersreduzieren. Beachten Sie hierzu die Angaben des Geberherstellers. Informationen zu den maximalen Leitungslängen finden Sie in den technischen Daten der entsprechenden Geberschnittstelle.