Fusíveis de rede
Chaves de proteção do motor, disjuntores e fusíveis são usadospara proteger a rede de alimentação. No caso de uma irregularidade, esses componentes também protegem contra um curto-circuito.
Observar as seguintes informações:
- Utilizar os seguintes componentes:
Fusíveis de rede | Pré-requisito |
|---|---|
Disjuntor de proteção do motor | A tensão nominal da chave de proteção do motor é superior à tensão nominal da rede. A corrente nominal da chave de proteção do motor deve ser ajustada 10% acima da corrente nominal da rede. |
Disjuntor de características B, C, D | Tensão nominal do disjuntor ≥ Tensão nominal da rede |
A corrente nominal do disjuntor deve ser 10% maior que a corrente nominal da rede. | |
Fusíveis | Tensão do fusível ≥ Tensão nominal da rede |
- Para a proteção do cabo, instalar dispositivos de segurança no início da rede de alimentação. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Esquemas de conexão.
- Dimensionar os dispositivos de segurança segundo a seção transversal do cabo.
- A impedância do terra de proteção deve corresponder às especificações normativas.
- Observar as normas específicas dos países e dos sistemas durante a fusão.