Fusibles de red
Los interruptores de protección del motor, los interruptores automáticos y los fusibles sirven de protección eléctrica del cable de alimentación de la red. En caso de producirse un fallo, estos componentes ofrecen protección adicional frente al cortocircuito.
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Utilice los siguientes componentes:
Fusibles de red | Requisito |
|---|---|
Guardamotor | Tensión nominal del interruptor de protección del motor mayor que la tensión nominal de red La corriente nominal del interruptor de protección del motor debe ajustarse un 10 % por encima de la corriente nominal de red. |
Interruptores automáticos de característica B, C, D | Tensión nominal del interruptor automático ≥ tensión nominal de red |
La corriente nominal del interruptor automático debe ser superior en un 10 % a la corriente nominal de red. | |
Fusibles | Tensión de fusible ≥ tensión nominal de red |
- Instale dispositivos de protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecarga al principio del cable de alimentación. Encontrará más información en el capítulo Esquemas de conexiones.
- Dimensione los dispositivos de seguridad conforme a la sección del cable.
- La impedancia del conductor de puesta a tierra debe corresponder con la especificación normativa.
- Tenga en cuenta para la protección eléctrica las normativas específicas del país y de la instalación.