Información general

Unidad

 

Tamaño

1

2

Modelo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

16

20

27

34

45

58

83

Consumo de potencia 24 V

W

20

Supresión de interferencias

Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Conexión PE

Tornillo M4

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Masa

kg

4.1

4.4