Allgemein
Einheit | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 2 | ||||||
Typ | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 16 | 20 | 27 | 34 | 45 | 58 | 83 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | ||||||
Entstörung | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | ||||||
Anschluss PE | – | Schraube M4 | ||||||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 1 | ||||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 4.1 | 4.4 | |||||