Entrada
Unidad |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 2 | ||||||
Modelo | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA | ||||||
Corriente nominal CA Ired | A | 1.8 | 2.25 | 2.88 | 3.6 | 4.95 | 6.3 | 8.55 |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Rectificador controlado | – | No | ||||||
Contactos de conexión X1 | – | |||||||