Anwahl einer Sicherheits-Teilfunktion über einen sicheren Digitaleingang
Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.
Berechnungsgröße | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
STO | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys |
SOS | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys |
SS1-r | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |
SS2-r | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + Ist_Geschwindigkeit/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 |
SS1-t | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |
SS2-t | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) |
SSx-r mit SLI | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + Ist_Geschwindigkeit/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 |
SSx-t mit SLI | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) |
SLS | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.23) + v_Start/SSx-r Verzögerung a (8706.27) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0
|
SLS über SCA | TENC_POS_COMBINED + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.23) + v_Start / SSx-r Verzögerung a (8706.27) + SSx‑r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0
|
SSR | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + Überwachungsverzögerung t2 (8706.53) |
SDI | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys |
SLI | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys |
SLA | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys+ Überwachungsverzögerung t2 (8706.76) |
SLP | T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys |
Die Information, dass eine Sicherheits-Teilfunktion über einen sicheren Digitaleingang aktiviert wurde, steht 4 ms nach der Aktivierung auf den sicheren Prozessdaten zur Verfügung.