Selección de una función parcial de seguridad a través de una entrada binaria segura

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

STO

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys

SOS

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys

SS1-r

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulsoCon vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 t3 (8706.11)

SS2-r

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Velocidad_real/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SS1-t

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = No, el tiempo de activación del freno es = 0 (8706.15)

SS2-t

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

SSx-r con SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Velocidad_real/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SSx-t con SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

SLS

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Inicio/SSx-r retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.28)

  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 0
  • v_Start = Velocidad máxima (8707.1) - Velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = lineal
  • v_Start = Velocidad real - velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = de jerk limitado
  • v_Start = Velocidad real + offset de velocidad SLS v (8706.36) - velocidad límite (8706.24)

SLS mediante SCA

TENC_POS_COMBINED + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Inicio/SSx-r retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.28)

  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 0
  • v_Start = Velocidad máxima (8707.1) - Velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = lineal
  • v_Start = Velocidad real - velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = de jerk limitado
  • v_Start = Velocidad real + offset de velocidad SLS v (8706.36) - velocidad límite (8706.24)

SSR

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + Retardo de vigilancia t2 (8706.53)

SDI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys

SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys

SLA

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + Retardo de vigilancia t2 (8706.76)

SLP

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys

La información de que se ha activado una función parcial de seguridad a través de una entrada binaria segura está disponible en los datos de proceso seguros 4 ms después de la activación.