Eingang

Einheit

MDX9.A-....-2.3-4..

Baugröße

2

3

Typ

0070

0093

0140

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 240

Nennstrom AC INetz

A

6.3

8.4

12.6

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

nein

Anschlusskontakte X1

Steckverbinder