Allgemeine technische Daten

Spezifikation

Umgebungstemperatur bei Lagerung der Sicherheitsoption

-25 °C – 85 °C

Umgebungstemperatur, alle Baugrößen

Derating, siehe Kapitel Projektierung Gerät

  • mit MOVISAFE® CS..A: 0 °C – 40 °C ohne Derating
  • mit MOVISAFE® CSB..A, CSS..A: 40 °C – 55 °C mit Derating
  • mit MOVISAFE® CSA31A: 40 °C – 50 °C mit Derating

Aufstellungshöhe

maximal 3800 m über NHN