Expected

Relevante erwartete zyklische Daten (u. a. Drehmoment, Leistung) der physikalisch simulierten Antriebe (Bezugspunkt: Abtriebswelle SEW-Getriebemotor).

Variablenname

Beschreibung

lrOutputTorque

Datentyp: LREAL

Antriebsmoment in [Nm] (bei linearen Bewegungen der SEW-Getriebeabtriebswelle: Antriebskraft in [N])

lrPower

Datentyp: LREAL

Antriebsleistung in [W]

lrAxialForce

Datentyp: LREAL

Axialkraft in [N]

positiv: Druckkraft (negativ: Zugkraft) (bei linearen Bewegungen der SEW-Getriebeabtriebswelle: Axialmoment in [Nm])

lrRadialForce

Datentyp: LREAL

Radialkraft in [N]

lrRadialForceAngle

Datentyp: LREAL

Winkel der Radialkraft in [°]

Der Winkel muss eventuell an die Kundenmechanik angepasst werden.

lrBendingTorque

Datentyp: LREAL

Biegemoment in [Nm]

lrBendingTorqueAngle

Datentyp: LREAL

Winkel des Biegemoments in [°]

Der Winkel muss eventuell an die Kundenmechanik angepasst werden.

lrInertia

Datentyp: LREAL

Trägheit in [kgm²] (bei linearen Bewegungen der SEW-Getriebeabtriebswelle: Masse in [kg])

lrPosition

Datentyp: LREAL

Position in [°]

lrVelocity

Datentyp: LREAL

Geschwindigkeit in [°/s]

lrAcceleration

Datentyp: LREAL

Beschleunigung in [°/s²]