Speicherüberwachung (StorageMonitor)
HINWEIS

Im Parallelbetrieb (Verwenden des MOVIKIT® ParallelMode) wird diese Zusatzfunktion am Master-Gerät ausgeführt.
Die Funktion Speicherüberwachung (StorageMonitor) ermöglicht das Auswerten von Diagnoseschnittstellen verschiedener Energiespeichertypen, um den Energiespeicher dadurch vor Überlastung zu schützen.
Dabei können Energiespeicher zum Einsatz kommen, die entweder ungeregelt im Zwischenkreis verbaut sind oder mittels MDE90A an den Zwischenkreis angekoppelt werden. Folgende Grafik zeigt eine entsprechende Beispieltopologie:

Im Parallelbetrieb (Verwenden des MOVIKIT® ParallelMode) sollten die Diagnoseschnittstellen der Energiespeicher mit Ausnahme des SEW-eigenen Energiespeichers EKS nur mit dem MOVIKIT® ParallelMode und nicht mit einem der untergeordneten Geräte verlinkt werden. Die Speicherdiagnosedaten der Energiespeicher (MDC90A, ESS Speicherschrank, …) werden über das Master-Gerät gehandhabt, an dem auch die Speichersteuerung angeschlossen ist. Die Warnungen, Fehler und EventBits der Speichermodule und des Energiespeichers werden in das MOVIKIT® ParallelMode gespiegelt und können dort abgefragt werden.