Variable Lückengröße
Die Zusatzfunktion "Variable Lückengröße" ermöglicht das Vorgeben der Lückengröße über die Feldbus-Schnittstelle.
Durch das Aktivieren der Zusatzfunktion werden die Standardprozessdaten um 1 Prozessdatenwort erweitert. Es werden in diesem Fall nur noch die Daten vom Feldbus verarbeitet und die über das Konfigurationsmenü des Softwaremoduls vorgegebene Lückengröße wird ignoriert.
Die vorgegebene Lückengröße wird nach dem Anwählen einer Automatik-Betriebsart (14xx) übernommen. Die gerade aktive Lückengröße wird auf den Prozesseingangsdaten übertragen. Die Lückengröße muss ungleich 0 sein.