Lücke ziehen
Die Funktion "Lücke ziehen" bewirkt, dass die "Säge" vor dem Herausziehen des Sägeblatts kurzzeitig übersynchron zum bearbeiteten Material (also schneller als das Material) verfahren wird. Dadurch bildet sich eine Lücke zwischen Schnittkante und Sägeblatt und es wird vermieden, dass Spuren des Sägeblattes an der Schnittkante zurückbleiben. Nachdem die Lücke gezogen wurde bewegt sich der Sägeschlitten weiter synchron zum Material.
Folgende Parameter stehen zum Konfigurieren der Funktion im Konfigurationsmenü "Controllerfunktionen" > "Fliegende Säge" in MOVISUITE® zur Verfügung:
- Lücke: Größe der Lücke in Anwendereinheiten des Sägeschlittens
- Masterweg: Zurückgelegter Weg bis zum Ende des Vorgangs
Über den MOVIKIT® FlyingSaw Monitor besteht zudem die Möglichkeit z. B. bei der Inbetriebnahme die Parameter zur Laufzeit zu ändern.
Folgendes Diagramm veranschaulicht den Positionsverlauf der Slave-Achse in Abhängigkeit der Masterposition eines Schnittzyklus mit "Lücke ziehen" und anschließend sofortiger Rückpositionierung zur Startposition: