Eingänge
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
rNodeMaster | Datentyp: I_NodeMaster |
Schnittstelle zum Master-Funktionsbaustein | |
rItfToWheelLeft | Datentyp: I_InterfaceToDrive3 |
Schnittstelle zur linken Achse | |
rItfToWheelRight | Datentyp: I_InterfaceToDrive3 |
Schnittstelle zur rechten Achse | |
xAxisDirInversionLeft | Datentyp: BOOL |
| |
xAxisDirInversionRight | Datentyp: BOOL |
| |
lrAxisDistance | Datentyp: LREAL |
Einheit: mm | |
Abstand der Antriebsräder zueinander |